Publique sus productos
NESO POINT12 3000K 34 grados
NESO POINT12 3000K 34 grados
NESO POINT12 3000K 34 grados

    NESO POINT12 3000K 34 grados

    NESO POINT es una luminaria con doce luces de la familia NESO. Se añade a los carriles con el sistema magnético .
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 16W

      IP: 20

      Clase: III

      Info driver máximo: 24V CV

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: 90

      Voltaje: 24V DC

      Grados de apertura: 34

      Altura total: 56

      Longitud: 320

      Profundidad: 34

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 5010392722

      Serie: 5010

      EAN: 8421776181519

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5010393022_-_neso-point12-3000k-34-degrees
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSistemas Lineales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL