Publique sus productos
NESO LINE es una luminaria de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 64cm. Con una temperatura de color de 3000K, esta luminaria permite crear atmósferas agradables y acogedoras. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO LINE es una luminaria de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 64cm. Con una temperatura de color de 3000K, esta luminaria permite crear atmósferas agradables y acogedoras. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

NESO LINE64 3000K blanco Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 5010593001W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776335271

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1177768

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: NESO LINE64 3000K blanco Casambi

    Product Description: NESO LINE es una luminaria de la familia NESO de color blanco. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 64cm. Con una temperatura de color de 3000K, esta luminaria permite crear atmósferas agradables y acogedoras. El sistema Casambi permite regular la intensidad de la luz de forma inalámbrica.

    Serie: 5010

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanco

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00268

    IP: 20

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 26W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 1442lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 56

    Longitud: 640

    Profundidad: 34

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003812

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.18

    Peso neto articulo consolidado: 0,50

Especificaciones técnicas
  • Referencia5010593001W_-_NESO-LINE64-3000K-white-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted