Publique sus productos
NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de36° y una temperatura de color de 2700K es ideal como luz de acento en vitrinas o escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos.

NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de36° y una temperatura de color de 2700K es ideal como luz de acento en vitrinas o escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos.

NESO HOLE 20W negro 2700K 36°
Especificaciones
  • Referencia: 5011003021

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776412521

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: NESO HOLE 20W blanco 3000K 36°

    Product Description: NESO HOLE es una luminaria de la familia NESO. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de36° y una temperatura de color de 3000K es ideal como luz de acento en vitrinas o escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos.

    Serie: 5010

    Body material: Aluminio+PC

    Body finish: Blanco

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 20W

    Fuente de luz: COB LED

    Lumens max: 1171

    Temperatura de color (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 36°

    Longitud: 165

    Diámetro total: 70

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004875

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.08

    Peso neto articulo consolidado: 1,43

Especificaciones técnicas
  • Referencia5011002722_-_NESO-HOLE-20W-black-2700K-36deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)143
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted