Publique sus productos
REMAKE Lámpara flexo cromo

REMAKE Lámpara flexo cromo

REMAKE es la reinterpretación de la clásica lámpara de los años 50. Su estructura y color le dan un aire industrial perfecto para dar un matiz retro a la decoración de tu hogar.
Especificaciones
  • Referencia: 50122

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776116702

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 5012

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 155

    Longitud: 700

    Profundidad: 95

    Diámetro de la base: 85

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 335

    Ancho caja individual (MM): 160

    Largo caja individual (MM): 210

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.011256

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.8

    PALLET: 36

    Peso neto articulo consolidado: 0,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia50122_-_REMAKE-Chrome-reading-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa