Publique sus productos
NESO Carril colgante/superficie 1 metro DALI blanco

NESO Carril colgante/superficie 1 metro DALI blanco

Carril de superficie de la serie NESO de color blanco. NESO es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m. Este carril está pensado para utilizarlo con proyectores con sistema DALI.
Especificaciones
  • Referencia: 5020110101D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776250680

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 5010

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 24V DC

    Altura total: 76

    Longitud: 1000

    Profundidad: 39

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 100

    Ancho caja individual (MM): 100

    Largo caja individual (MM): 1040

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0104

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.5

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1,70

Especificaciones técnicas
  • Referencia5020110101D_-_NESO-Track-pendant-surface-1-meter-DALI-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)170
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas