Publique sus productos
NESO Carril colgante/superficie 2 metro
NESO Carril colgante/superficie 2 metro

    NESO Carril colgante/superficie 2 metro

    NESO TOP es una luminaria de la familia NESO. Se añade a los carriles con el sistema magnético. Con una temperatura de color de 3000K, este empotrable permite crear ambientes cálidos y confortables.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 5W

      IP: 20

      Clase: III

      Info driver máximo: 24V CV

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: 90

      Voltaje: 24V DC

      Grados de apertura: 40

      Altura total: 1200

      Longitud: 163

      Profundidad: 35

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 5010693022

      Serie: 5010

      EAN: 8421776181717

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5020110202_-_neso-track-pendant-surface-2-meter
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSistemas Lineales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000101
    • Nombre ETIMLight-track
    • Nombre UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Descripción Uniclass 2015Lighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 17
    • Título OmniClass Lighting Tracks
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL