Publique sus productos
NESO Carril empotrable 1 metro blanco

NESO Carril empotrable 1 metro blanco

Carril empotrable de la serie NESO de color blanco. NESO es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m de longitud.
Especificaciones
  • Referencia: 5020120101

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776252301

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 5010

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 24V DC

    Altura total: 76

    Longitud: 1000

    Profundidad: 39

    Montaje de sistemas lineales: DE EMPOTRAR

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 125

    Ancho caja individual (MM): 125

    Largo caja individual (MM): 1050

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.016406

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.766667

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1,90

Especificaciones técnicas
  • Referencia5020120101_-_NESO-Track-recessed-1-meter-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)190
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted