Publique sus productos
NESO Carril empotrable 2 metro DALI
NESO Carril empotrable 2 metro DALI

    NESO Carril empotrable 2 metro DALI

    Carril de superficie de la serie NESO. NESO es una familia de la gama técnica que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 2m. Este carril está pensado para utilizarlo con proyectores con sistema DALI.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Clase: III

      Info driver máximo: 24V CV

      Voltaje: 24V DC

      Altura total: 76

      Longitud: 2000

      Profundidad: 39

      Accesorio relacionado: 5020200102

      Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 5020110202D

      Serie: 50101

      EAN: 8421776181885

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5020120202D_-_neso-track-recessed-2-meter-dali
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSistemas Lineales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000101
    • Nombre ETIMLight-track
    • Nombre UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Descripción Uniclass 2015Lighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 17
    • Título OmniClass Lighting Tracks
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL