Publique sus productos
NESO Accesorio caja para driver blanco

NESO Accesorio caja para driver blanco

Caja para driver de la familia técnica NESO de color blanco.
Especificaciones
  • Referencia: 5020210001

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776252356

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 5010

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 24V CV

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 76

    Longitud: 504

    Profundidad: 39

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 110

    Ancho caja individual (MM): 70

    Largo caja individual (MM): 540

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004158

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 10

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia5020210001_-_NESO-Accessory-box-for-driver-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosAccesorio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros