Publique sus productos
NESO Accesorio caja para driver
NESO Accesorio caja para driver
NESO Accesorio caja para driver

    NESO Accesorio caja para driver

    NEÓN-C es un empotrable de techo cuadrado fabricado en aluminio y acabado en negro. Dispone de diversas opciones como fuente de iluminación: MR16 o GU10 en los que ni el transformador ni el portalámparas está incluido. Este empotrable es perfecto para la iluminación en diversas estancias del hogar como el salón.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17324

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Incluye caja de empotrar: No

      Altura total: 45

      Longitud: 75

      Profundidad: 75

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 70x70mm

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43410

      Serie: 4343

      EAN: 8421776182653

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5020210002_-_neso-accessory-box-for-driver
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosAccesorio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL