Publique sus productos
NESO Accesorio esquina exterior DALI
NESO Accesorio esquina exterior DALI
NESO Accesorio esquina exterior DALI

    NESO Accesorio esquina exterior DALI

    Accesorio L para cambiar la dirección de la estructura de carriles NESO. Versión dali.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: III

      Voltaje: 24V DC

      Altura total: 76

      Longitud: 90

      Profundidad: 90

      Accesorios incluidos en la caja: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 5020211002D

      Serie: 50102

      EAN: 8421776181991

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5020211302D_-_neso-accessory-outer-corner-dali
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSistemas Lineales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL