Publique sus productos
NESO Accesorio esquina exterior empotrar DALI blanco

NESO Accesorio esquina exterior empotrar DALI blanco

Accesorio para cambiar el plano de la estructura de carriles empotrables NESO de color blanco. Exterior. El sistema DALI permite regular la intensidad de la luz.
Especificaciones
  • Referencia: 5020221301D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776252509

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 5010

    IP: 20

    Voltaje: 24V DC

    Altura total: 79

    Longitud: 123

    Profundidad: 123

    Montaje de sistemas lineales: DE EMPOTRAR

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 95

    Ancho caja individual (MM): 180

    Largo caja individual (MM): 195

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003335

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.64

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,45

Especificaciones técnicas
  • Referencia5020221301D_-_NESO-Accessory-outer-corner-recessed-DALI-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted