Publique sus productos
NESO Accesorio esquina exterior empotrar
NESO Accesorio esquina exterior empotrar
NESO Accesorio esquina exterior empotrar

    NESO Accesorio esquina exterior empotrar

    Accesorio L para cambiar la dirección de la estructura de carriles empotrables NESO.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: III

      Voltaje: 24V DC

      Altura total: 80

      Longitud: 109

      Profundidad: 109

      Accesorios incluidos en la caja: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Montaje de sistemas lineales: DE EMPOTRAR

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 5020221002

      Serie: 50102

      EAN: 8421776182066

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5020221302_-_neso-accessory-outer-corner-recessed
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSistemas Lineales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL