Publique sus productos
STUDIO Accesorio para Aplique

STUDIO Accesorio para Aplique

Accesorio que permite transformar la lámpara STUDIO (ref. 51133, 51134, 51135 y 51136) en un aplique. Fabricado en metal, este accesorio se instala en la pared de forma sencilla y segura.
Especificaciones
  • Referencia: 51129

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776120518

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 5113

    Altura total: 84

    Longitud: 55

    Profundidad: 60

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 24

    Alto caja individual (MM): 92

    Ancho caja individual (MM): 60

    Largo caja individual (MM): 65

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000359

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.2

    PALLET: 1000

    Peso neto articulo consolidado: 0.17

Especificaciones técnicas
  • Referencia51129_-_STUDIO-Wall-lamp-accessory
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosACCESORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared