Publique sus productos
STUDIO Lámpara pinza negro y crema

STUDIO Lámpara pinza negro y crema

STUDIO es una luminaria de diseño de Nahtrang creada para ofrecer confort para trabajar, estudiar o leer. Esta lámpara con clip (70 mm) es ideal para colocar en una estantería o en el extremo del escritorio, llevando así la luz al espacio de trabajo. STUDIO dispone de un accesorio ref. 51129, no incluido, que permite convertirlo en aplique.
Especificaciones
  • Referencia: 51133

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776118850

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: 1_56_7

    Serie: 5113

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 140

    Longitud: 300

    Profundidad: 90

    Accesorio relacionado: 51129

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 24

    Alto caja individual (MM): 210

    Ancho caja individual (MM): 100

    Largo caja individual (MM): 185

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003885

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.5

    PALLET: 96

    Peso neto articulo consolidado: 0.425

Especificaciones técnicas
  • Referencia51133_-_STUDIO-Black-and-cream-clip-lamp
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.425
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted