Publique sus productos
LENA Lámpara flexo blanca

LENA Lámpara flexo blanca

Lámpara de escritorio moderna con tecnología LED, fabricada en aluminio, policarbonato, cristal y silicona, acabado en blanco. La fuente de iluminación es SMD LED 3W 4000K 300Lm 70° y adaptador electrónico incluido. Este flexo tiene fácil encendido/apagado gracias al sistema Touch Lamp. LENA le proporcionará calidad en la iluminación para estudiar o para leer.
Especificaciones
  • Referencia: 52057

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776062085

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035934

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 2555

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Translúcido

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00008

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 3

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 300lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Grados de apertura: 70°

    Altura total: 485

    Longitud: 115

    Profundidad: 220

    Diámetro de la base: 115

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 55

    Ancho caja individual (MM): 55

    Largo caja individual (MM): 160

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000484

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.523

    PALLET: 144

    Peso neto articulo consolidado: 1.333

Especificaciones técnicas
  • Referencia52057_-_LENA-White-reading-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.333
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa