Referencia: 52058
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776062092
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1035934
Fixing: Sobremesa
Serie: 2555
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Translúcido
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00008
IP: 20
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 300lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Grados de apertura: 70°
Altura total: 485
Longitud: 115
Profundidad: 220
Diámetro de la base: 115
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 8
Alto caja individual (MM): 55
Ancho caja individual (MM): 55
Largo caja individual (MM): 160
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000484
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.523
PALLET: 144
Peso neto articulo consolidado: 1.333