Referencia: 52059
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776082748
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1035934
Fixing: 1_56_7
Serie: 2555
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00008
IP: 20
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Info driver máximo: 300mA CC
Lumens max: 300lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Grados de apertura: 30°
Altura total: 370
Longitud: 380
Profundidad: 380
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 24
Alto caja individual (MM): 170
Ancho caja individual (MM): 80
Largo caja individual (MM): 190
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002584
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.538
PALLET: 288
Peso neto articulo consolidado: 0.465