Publique sus productos
OTTO Lámpara flexo negro
OTTO Lámpara flexo negro
OTTO Lámpara flexo negro

    OTTO Lámpara flexo negro

    ORLEANS es una colección de lámparas para iluminación del hogar diseñada por Nahtrang. Aplique minimalista con un interruptor integrado en la base para facilitar su uso. Pensado para espacios donde es necesario incorporar un punto de luz.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 130

      Longitud: 120

      Profundidad: 170

      Diámetro individual: 60

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43520

      Serie: 4352

      EAN: 8421776146525

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia52064_-_otto-led-black-reading-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioSilicona
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL