Publique sus productos
OTTO Lámpara flexo blanco
OTTO Lámpara flexo blanco
OTTO Lámpara flexo blanco
OTTO Lámpara flexo blanco

    OTTO Lámpara flexo blanco

    ORLEANS es un conjunto de diseño creado por Nahtrang. Esta familia está disponible en la versión de un foco, dos y tres y un plafón de un foco y otros de dos. Gran importancia de los detalles y la posibilidad de dirigir el haz de luz .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 2

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 130

      Longitud: 380

      Profundidad: 170

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43523

      Serie: 4352

      EAN: 8421776146648

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia52065_-_otto-led-white-reading-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioSilicona
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL