Referencia: 52071
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776090408
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1037518
Fixing: Sobremesa
Serie: 5209
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00010
IP: 20
Potencia máx. (W): 5
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 390lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Altura total: 590
Longitud: 700
Profundidad: 200
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 510
Ancho caja individual (MM): 105
Largo caja individual (MM): 175
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.009371
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3,034
PALLET: 80
Peso neto articulo consolidado: 2,789