Publique sus productos
ANOUK Sobremesa negra

ANOUK Sobremesa negra

ANOUK es una luminaria de sobremesa de color blanco y fuente de luz LED 8W 4000K, incluida. Esta lámpara cuenta con el sistema Touch Lamp y además permite ajustar la intensidad de la luz. ANOUK incorpora USB y está pensada para la iluminación del escritorio tanto de casa como de la oficina.
Especificaciones
  • Referencia: 53415

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776085671

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076230

    Fixing: Sobremesa

    Serie: 5341

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Translúcido

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00087

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 530lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: >80

    Altura total: 400

    Longitud: 135

    Profundidad: 350

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 90

    Ancho caja individual (MM): 420

    Largo caja individual (MM): 150

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00567

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.36

    PALLET: 96

    Peso neto articulo consolidado: 0.94

Especificaciones técnicas
  • Referencia53415_-_ANOUK-Black-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa