Referencia: 53416
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776322530
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1076230
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Sobremesa
Commercial Description: ANOUK Sobremesa blanca carga inducción
Product Description: ANOUK es una luminaria de sobremesa de color blanco y fuente de luz LED 8W, incluida. Esta lámpara cuenta con el sistema Touch Lamp y además permite ajustar la temperatura de color de la luz (2700-6500K) y además la intensidad de la luz. ANOUK incorpora USB y carga de inducción. ANOUK está pensada para la iluminación del escritorio tanto de casa como de la oficina.
Serie: 5341
Body material: ABS
Diffusor material: PMMA
Body finish: Blanco Brillo
Diffuser finish: Translúcido
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00087
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 8
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Lumens max: 607lm
Voltaje: 100V-240V
Rango de K regulable: 2700 - 6500K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1
Altura total: 400
Longitud: 135
Profundidad: 350
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00567
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.46
Peso neto articulo consolidado: 1.04