Publique sus productos
STAND UP Pie de salón negro y blanco

STAND UP Pie de salón negro y blanco

STAND UP by Estudi Ribaudí se caracteriza por su pantalla blanca idealmente integrada en la estructura negra. Este minimalista pie de salón se regula en altura. Su base en forma de T le da estabilidad y personalidad.
Especificaciones
  • Referencia: 57211-01

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776250567

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1750

    Longitud: 300

    Profundidad: 400

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,150458

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.2

    PALLET: 6

    Peso neto articulo consolidado: 4.96

Especificaciones técnicas
  • Referencia57211-01_-_STAND-UP-Black-and-white-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie