Publique sus productos
STAND UP Pie de salón negro

STAND UP Pie de salón negro

STAND UP by Estudi Ribaudí se caracteriza por la original forma de la pantalla que se integra idealmente a la estructura minimalista de este pie de salón. La pantalla y la fuente de luz se pueden regular en altura. Su base en forma de T le da estabilidad a la luminaria y le otorga personalidad.
Especificaciones
  • Referencia: 57213

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776141735

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Negro

    Blade finish: Negro

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60HZ

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463,17498

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1750

    Longitud: 400

    Profundidad: 395

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

Especificaciones técnicas
  • Referencia57213_-_STAND-UP-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie