Publique sus productos
INVITING White clip lamp

INVITING White clip lamp

INVITING Lámpara pinza blanca
Especificaciones
  • Referencia: 57315

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776322011

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1043678

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: 1_56_7

    Commercial Description: INVITING Lámpara pinza blanca

    Product Description: INVITING es una familia diseñada por Bohman&Folenius para iluminación de casa. Su característica principal es que la luz se mueva para acompañarte en las diferentes necesidades y estados de ánimo. El cabezal se puede regular en su eje horizontal y vertical y la fuente de luz es regulable tanto en intensidad deslizando la circunferencia superior a lo largo del cabezal como temperatura de color girando la rueda. Esta luminaria esta pensada para iluminar mesas de trabajo, espacios de lectura o estanterías, así como cabezales de cama.

    Serie: 5730

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanco Mate

    Diffuser finish: Transparente

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00015

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 410lm

    Voltaje: 100V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 4800K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Altura total: 300

    Longitud: 210

    Profundidad: 75

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 100

    Ancho caja individual (MM): 165

    Largo caja individual (MM): 350

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.026

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.4

    PALLET: 120

    Peso neto articulo consolidado: 1.3

Especificaciones técnicas
  • Referencia57315_-_INVITING-White-clip-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros