Referencia: 57316
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776322028
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1043678
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: 1_56_7
Commercial Description: INVITING Lámpara pinza negra
Product Description: INVITING es una familia diseñada por Bohman&Folenius para iluminación de casa. Su característica principal es que la luz se mueva para acompañarte en las diferentes necesidades y estados de ánimo. El cabezal se puede regular en su eje horizontal y vertical y la fuente de luz es regulable tanto en intensidad deslizando la circunferencia superior a lo largo del cabezal como temperatura de color girando la rueda. Esta luminaria negra esta pensada para iluminar mesas de trabajo, espacios de lectura o estanterías, así como cabezales de cama.
Serie: 5730
Body material: Aluminio
Diffusor material: PMMA
Body finish: Negro Mate
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00015
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 6
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 410lm
Voltaje: 100V-240V
Rango de K regulable: 2700 - 4800K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1
CRI: >80
Altura total: 300
Longitud: 210
Profundidad: 75
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 100
Ancho caja individual (MM): 165
Largo caja individual (MM): 350
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.026
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.4
PALLET: 120
Peso neto articulo consolidado: 1.3