Publique sus productos
SNAP Aplique blanco
SNAP Aplique blanco
SNAP Aplique blanco
SNAP Aplique blanco

    SNAP Aplique blanco

    SLOT-65 es una estaca de color negre, ideal para la iluminación decorativa que realza elementos como objetos, árboles o planta. La fuente de iluminación es LED 12W 3000K.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 13W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 08

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 750lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 28

      Altura total: 692

      Longitud: 77

      Profundidad: 77

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70038

      Serie: 7003

      EAN: 8421776167483

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia57402_-_snap-white-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL