Publique sus productos
LIST Lámpara foco negra

LIST Lámpara foco negra

Lámpara de aire industrial para iluminación interior. Su estructura y su diseño articulado encaja idealmente en cocinas y comedores. Esta lámpara dará a los espacios un toque moderno e industrial, una combinación ideal para interiores.
Especificaciones
  • Referencia: 60000

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776118584

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 6000

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 335

    Longitud: 130

    Profundidad: 155

    Diámetro de la base: 130

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 453

    Ancho caja individual (MM): 170

    Largo caja individual (MM): 198

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.015248

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.9

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 0.765

Especificaciones técnicas
  • Referencia60000_-_LIST-Black-spotlight
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.765
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted