Publique sus productos
NESO SLIM LINE es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 30cm.

NESO SLIM LINE es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 30cm.

NESO SLIM LINE30 2700K negro
Especificaciones
  • Referencia: 6010692712D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776361980

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Commercial Description: NESO SLIM TOP 2700K 20 grados negro DALI

    Product Description: NESO SLIM TOP es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de 20° es ideal como luz de acento en vitrinas o escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos. El sistema DALI permite regular la intensidad de la luz.

    Serie: 50101

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 5W

    Lumens max: 308lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 20°

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.85

    Peso neto articulo consolidado: 0,70

Especificaciones técnicas
  • Referencia6010492702_-_NESO-SLIM-Black-LINE30-2700K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted