Publique sus productos
NESO SLIM TOP 2700K 20 degrees black CASAMBI

NESO SLIM TOP 2700K 20 degrees black CASAMBI

NESO SLIM TOP 2700K 20 grados negro CASAMBI
Especificaciones
  • Referencia: 6010802722W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776362260

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Commercial Description: NESO SLIM HOLE 3000K 36 grados negro CASAMBI

    Product Description: NESO SLIM HOLE es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. Con una temperatura de color de 3000K, este empotrable permite crear atmósferas agradables y acogedoras. El sistema CASAMBI permite regular la intensidad de la luz.

    Serie: 50101

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 10W

    Lumens max: 572lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 36°

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,34

Especificaciones técnicas
  • Referencia6010692712W_-_NESO-SLIM-TOP-2700K-20-degrees-black-CASAMBI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)58
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted