Publique sus productos
NESO SLIM TOP es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. Con una temperatura de color de 3000K, este empotrable permite crear atmósferas agradables y acogedoras. El sistema DALI permite regular la intensidad de la luz.

NESO SLIM TOP es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. Con una temperatura de color de 3000K, este empotrable permite crear atmósferas agradables y acogedoras. El sistema DALI permite regular la intensidad de la luz.

NESO SLIM TOP 3000K 40 grados negro DALI
Especificaciones
  • Referencia: 6010802712

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776362215

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Commercial Description: NESO SLIM HOLE 2700K 18 grados negro

    Product Description: NESO SLIM HOLE es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. La versión de 18° es ideal como luz de acento en vitrinas o escaparates, en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos.

    Serie: 50101

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 10W

    Lumens max: 546lm

    Voltaje: 24V DC

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 18°

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.04371

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.3

    Peso neto articulo consolidado: 0,32

Especificaciones técnicas
  • Referencia6010693022D_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-40-degrees-black-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted