Referencia: 6010892702
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776362338
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Commercial Description: NESO SLIM UNIK 2700K negro
Product Description: NESO SLIM UNIK es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal.
Serie: 50101
Body material: Aluminio
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: III
Potencia máx. (W): 5W
Lumens max: 230lm
Voltaje: 24V DC
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 325°
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.095256
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.8
Peso neto articulo consolidado: 0,35