Publique sus productos
NESO SLIM UNIK es una luminaria de la familia NESO SLIM de color negro con una temperatura de color de 2700K. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal.

NESO SLIM UNIK es una luminaria de la familia NESO SLIM de color negro con una temperatura de color de 2700K. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal.

NESO SLIM UNIK colgante 2700K negro
Especificaciones
  • Referencia: 6020115102D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776377165

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Techo

    Commercial Description: NESO SLIM Accesorio conector eléctrico negro DALI

    Product Description: Accesorio conector eléctrico que permite la continuidad eléctrica entre carriles de color negro. El sistema DALI permite regular la intensidad de la luz.

    Serie: 50101

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.2

    Peso neto articulo consolidado: 0,05

Especificaciones técnicas
  • Referencia6010902702_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-2700K-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted