Publique sus productos
NESO SLIM UNIK es una luminaria de la familia NESO SLIM de color negro con una temperatura de color de 3000K. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal. El sistema CASAMBI permite regular la intensidad de la luz.

NESO SLIM UNIK es una luminaria de la familia NESO SLIM de color negro con una temperatura de color de 3000K. Se integra en el carril gracias a imanes. Difusor fabricado en cristal opal. El sistema CASAMBI permite regular la intensidad de la luz.

NESO SLIM UNIK colgante 3000K negro CASAMBI
Especificaciones
  • Referencia: 3T081308

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776377813

    Tariff Item: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: Accesorio tija 800mm Ø21 marrón para TYPHOON

    Product Description: Esta tija de extensión de ventiladores de color marrón posee una longitud de 800mm, un diámetro de Ø21 y se concibe como complemento para el ventilador de techo TYPHOON

    Serie: 3400

    Body finish: Marrón Oscuro

    Longitud: 800

    Diámetro total: 21

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.024

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.53

    Peso neto articulo consolidado: 0,84

Especificaciones técnicas
  • Referencia6010903002W_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-3000K-black-CASAMBI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted