Publique sus productos
Carril de superficie de la serie NESO SLIM. NESO SLIM es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m.

Carril de superficie de la serie NESO SLIM. NESO SLIM es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m.

NESO SLIM Carril colgante/superficie 1 metro negro
Especificaciones
  • Referencia: 6020120202D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776362529

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Techo

    Commercial Description: NESO SLIM Carril empotrable 2 metro negro DALI

    Product Description: Carril empotrable de la serie NESO SLIM. NESO SLIM es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 2m. Este carril está pensado para utilizarlo con proyectores con sistema DALI.

    Serie: 50101

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.35

    Peso neto articulo consolidado: 3,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia6020110102_-_NESO-SLIM-Track-pendant-surface-1-meter-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted