Publique sus productos
Carril empotrable de la serie NESO SLIM. NESO SLIM es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m.

Carril empotrable de la serie NESO SLIM. NESO SLIM es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m.

NESO SLIM Carril empotrable 1 metro negro
Especificaciones
  • Referencia: 6020211102

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776362581

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Techo

    Commercial Description: NESO SLIM Accesorio T negro

    Product Description: Accesorio T para cambiar la dirección de la estructura de carriles NESO SLIM.

    Serie: 50101

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.023777

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.2

    Peso neto articulo consolidado: 0,16

Especificaciones técnicas
  • Referencia6020120102_-_NESO-SLIM-Track-recessed-1-meter-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)110
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted