Publique sus productos
Carril empotrable de la serie NESO SLIM. NESO SLIM es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m. Este carril está pensado para utilizarlo con proyectores con sistema DALI.

Carril empotrable de la serie NESO SLIM. NESO SLIM es una familia de la gama arquitectural que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m. Este carril está pensado para utilizarlo con proyectores con sistema DALI.

NESO SLIM Carril empotrable 1 metro negro DALI
Especificaciones
  • Referencia: 6020211102D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776362598

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Techo

    Commercial Description: NESO SLIM Accesorio T negro DALI

    Product Description: Accesorio T para cambiar la dirección de la estructura de carriles NESO SLIM. Versión DALI.

    Serie: 50101

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.4

    Peso neto articulo consolidado: 0,25

Especificaciones técnicas
  • Referencia6020120102D_-_NESO-SLIM-Track-recessed-1-meter-black-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo