Referencia: 041021212D0
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776348875
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 844634
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: VIA EVO 1130 superficie negro 16W UGR<19 4000K Low Output asim DALI
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 4000K, asimétrica y un sistema de control DALI. Su UGR<19 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.
Serie: 0411
Body material: Aluminio+PC
Body finish: Negro
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: 89603463
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 25W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 500mA CC
Lumens max: 3098
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 20°
Altura total: 68
Longitud: 1130
Profundidad: 40
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,80