Publique sus productos
Accesorio para cambiar el plano de la estructura de carriles empotrables NESO SLIM. Interior.

Accesorio para cambiar el plano de la estructura de carriles empotrables NESO SLIM. Interior.

NESO SLIM Accesorio esquina interior empotrar negro
Especificaciones
  • Referencia: 0410T11120

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776349797

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 844633

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 superficie negro 16W UGR<19 3000K Low Output asim

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION TRACK es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 3000K y asimétrica. Su UGR<19 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.

    Serie: 0411

    Body material: Aluminio+PC

    Body finish: Negro

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: 89603462

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 25W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 500mA CC

    Lumens max: 3008

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 90°

    Altura total: 68

    Longitud: 1130

    Profundidad: 40

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,40

Especificaciones técnicas
  • Referencia6020221202_-_NESO-SLIM-Accessory-inner-corner-recessed-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros