Publique sus productos
MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros negro 6W
MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros negro 6W
MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros negro 6W

    MAGRITTE 300 Lámpara iluminacuadros negro 6W

    Ilumina tu hogar con este colgante moderno fabricado en fibra de vidrio. Ahora también MAGMA personalizable, consúltanos en faro@lorefar.com
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Fibra de vidrio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 3

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 2325

      Longitud: 700

      Profundidad: 700

      Diámetro total: 700

      Diámetro florón: 160

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 28398

      Serie: 622

      EAN: 8421776016415

      Tariff Item: 9405115000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia61086_-_magritte-1-led-black-picture-wall-light-6w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía