Publique sus productos
CLAIRE Colgante negra
CLAIRE Colgante negra
CLAIRE Colgante negra

    CLAIRE Colgante negra

    CLAIRE es una luminaria colgante negra con una estructura metálica redonda y una parte en rejilla negra. Su diseño está inspirado en las luces que iluminaban las barcas de pesca. Disponible en otros colores.
    Especificaciones
    • Referencia: 62802

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776145498

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 6281

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17426

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1640

      Longitud: 165

      Profundidad: 165

      Diámetro total: 165

      Diámetro florón: 120

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 190

      Ancho caja individual (MM): 190

      Largo caja individual (MM): 280

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.010108

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.89

      PALLET: 80

      Peso neto articulo consolidado: 0.801

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62802_-_claire-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText