Publique sus productos
RAS Aplique negro

RAS Aplique negro

Lámpara de pared extensible de estilo retro y cuerpo de metal. Un aplique clásico, pero con un giro, perfecto para iluminar habitaciones, estudios y cocinas.
Especificaciones
  • Referencia: 62807

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776145559

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 6286

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 490

    Longitud: 265

    Profundidad: 265

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 290

    Ancho caja individual (MM): 375

    Largo caja individual (MM): 375

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.040781

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2,597

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 1,712

Especificaciones técnicas
  • Referencia62807_-_RAS-Black-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1712
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared