Publique sus productos
TECTO 2L AR111 Plafón negra

TECTO 2L AR111 Plafón negra

Lámpara plafón de color negro y estilo contemporáneo pensado para iluminación residencial. TECTO ofrece un diseño rompedor y es perfecto para dar a la habitación un matiz contemporáneo, no solo en casa si no también en comercios.
Especificaciones
  • Referencia: 63277

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776086029

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 6324

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 30

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: G53 AR111

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 97411

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 120

    Longitud: 270

    Profundidad: 135

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 10

    Alto caja individual (MM): 125

    Ancho caja individual (MM): 140

    Largo caja individual (MM): 270

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004725

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.833

    PALLET: 160

    Peso neto articulo consolidado: 1.719

Especificaciones técnicas
  • Referencia63277_-_TECTO-2L-AR111-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.719
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo