Publique sus productos
PLAS Empotrable blanco linear
PLAS Empotrable blanco linear
PLAS Empotrable blanco linear
PLAS Empotrable blanco linear

    PLAS Empotrable blanco linear

    PILL es un aplique para iluminación exterior con luz LED. Su estructura compacta tiene forma de semicírculo. Esta luminaria está pensada para la iluminación de jardines, terrazas y balcones. Puede instalarse con la luz hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de las necesidades lumínicas.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3,5W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 54

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 110lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 85

      Longitud: 100

      Profundidad: 30

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70824

      Serie: 7093

      EAN: 8421776144811

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63282_-_plas-2-led-white-recessed-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosRECESSED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL