Referencia: 63290
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776084742
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1068364
Fixing: Techo
Serie: 6334
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00078
IP: 20
Potencia máx. (W): 18
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Info driver máximo: 350mA CC
Lumens max: 1400lm
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 100
Longitud: 330
Profundidad: 330
Diámetro total: 330
GROSOR MAXIMO TECHO mm: 15
MEDIDA DE CORTE: ø305
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 145
Ancho caja individual (MM): 395
Largo caja individual (MM): 390
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.214926
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.18
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 2.44