Publique sus productos
AMI Plafón blanca

AMI Plafón blanca

Plafón blanco con tecnología LED. AMI es una luminaria de estilo atemporal aunque cuenta con una fuente de luz 15W 2700K (inlcuida) que proporciona una luz uniforme ideal para salas de estar o zonas bastante transitadas.
Especificaciones
  • Referencia: 63397

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776087842

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076504

    Fixing: Pared

    Serie: 17012

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00088

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1200lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >80

    Altura total: 60

    Longitud: 280

    Profundidad: 280

    Diámetro total: 285

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 10

    Alto caja individual (MM): 65

    Ancho caja individual (MM): 340

    Largo caja individual (MM): 340

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.007514

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,804

    PALLET: 90

    Peso neto articulo consolidado: 0,524

Especificaciones técnicas
  • Referencia63397_-_AMI-White-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)524
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo