Referencia: 63422
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776349537
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: MILO 500 Aplique blanco
Product Description: MILO 500, aplique minimalista fabricado en Yeso de líneas rectas y geométricas. Perfecta para iluminación interior. Emite luz por ambas direcciones e incluye un accesorio que permite convertirlo en luz unidireccional.
Serie: 6317
Body material: Yeso
Diffusor material: PC
Body finish: Blanco
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 7
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E14
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
Bombilla recomendada: 17460
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 85
Longitud: 500
Profundidad: 85
Formato de bombilla: VELA - C35
Accesorios incluidos en la caja: Tapa versión asimétrica
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.013253
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.6
Peso neto articulo consolidado: 3,40