Publique sus productos
VOLGA 600 Aplique cromo 12W
VOLGA 600 Aplique cromo 12W
VOLGA 600 Aplique cromo 12W

    VOLGA 600 Aplique cromo 12W

    VOILA es un divertido diseño portátil para la iluminación exterior. El difusor de esta luminaria tiene forma redonda y gracias a distintos accesorios se puede convertir en una lámpara colgante, de sobremesa o en una estaca. Además, se puede cambiar el color del haz de luz y elegir entre blanco, azul, verde y rojo. Se recarga con un cable USB (incluido) y tiene una autonomía de 7 horas. La carga completa son 10 horas. VOILA viene con una cuerda incluida de 53 mm de longitud.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PEMD

      Diffuser finish: Opal

      Body material: ABS

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: RGB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 2W

      IP: 44

      Clase: III

      Temperatura de color: 3000K

      Voltaje: 5V DC

      Altura total: 190

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Diámetro total: 200

      Tipo de carga inlcuido:

      Accesorios incluidos en la caja: Estaca,cuerda (53mm)

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71565

      Serie: 7159

      EAN: 8421776187610

      Tariff Item: 9405114090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63508_-_volga-led-chrome-wall-lamp-12w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL