Referencia: 75565
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776368712
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1756419
Category: EXTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: CUCA 650 Estaca negra
Product Description: CUCA 650 es una estaca negra de exterior con un diseño altamente decorativo y un matiz muy arquitectónico. Diseñada de Faro Lab, su estructura minimalista de acero inoxidable con forma de arco de medio punto eleva y desplaza una pequeña bola de luz generando espacios escenográficos elegantes y minimalistas. Como en un espejismo, al anochecer parece que los puntos de luz flotan en el espacio a diferentes alturas, desapareciendo la estructura casi en su totalidad. Disponible en dos alturas para que se puedan crear composiciones de lo más originales.
Serie: 7559
Body material: Acero inoxidable
Diffusor material: Cristal
Body finish: Negro
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00325
IP: 65
Clase: II
IK: 06
Potencia máx. (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 24V CV
Lumens max: 154lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >90
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 1193
Longitud: 859
Profundidad: 85
Diámetro de la base: 85
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.8
Peso neto articulo consolidado: 2.24